??
CAD model selection
K0348.0408161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
Bill of material
K0348.0408161
BESTKIPP
Order No.
K0348.0408161
FORM
Form
A
AUSF
version
grip uncoated without nut
D
diameter
8 mm
D1
thread
M 16 x 1,5
D2
diameter
16 mm
L
Length
60.4 mm
L1
Length
40 mm
L3
Length
32 mm
B
width
14.4 mm
B1
width
4.8 mm
H
height
10 mm
SW
width across flats
0
F
chamfer 30°
1.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0738 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017904
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions